Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
027H4005 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Motorstyret ventil, ICM 40-B, Stål
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Motorstyret ventil, ICM 40-B, Stål
027H4005
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 40.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40.00, Tilslutningstype, tilgang: Svejsestuds, Afgangstilslutning: Svejsestuds, Kv-værdi [m³/h]: 26.000