Motorstyret ventil, ICM 25-B, Stål

027H2015

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 35.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 35.00, Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Afgangstilslutning: Lodning, Kv-værdi [m³/h]: 12.000

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.588 Kilogram
Nettovægt 3.284 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN nr. 5702428237031

 

Afgangstilslutning Lodning
Aktuatorsystem ICAD-motor, magnetkobling
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Cv-værdi [gal/min] 13.92 gal/min
Driftsklar ICM / ICS / ICLX-reservedele
Fluidagruppe 1
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Husets materiale Stål
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori Art. 3, par. 3
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h] 12 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 943 psig
Maks. driftstryk [bar] 65 bar
Maks. OPD [bar] 52 bar
Maks. OPD [psig] 702 psig
Mul. for manuel betjening Via ICAD-indstilling
Via flerfunktionsværktøj
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Overfladebelægn. Zn (TLP)
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn ICM
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Motorstyret ventil
Produktoplysninger Motorstyret ventil
Produkttilbehør ICAD-tilbehør
ICM / ICS / ICLX-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Ligeløb
Standardtilslutning ASME B 16.22
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutn. str. tilgang 1 3/8 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1 3/8 in
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 35 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 35 mm
Tilslutningstype, tilgang Lodning
Topdæksel Aktuator
Type ICM 25-B
UL godkendelse filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-klassificeret Yes
Varemærke ICV Flexline
Ventildrift Motorstyret
Ventilversion Standardversion
Åbne-/lukketid [s] 7 s

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality