Funktionsmodul, ICM 20-A, Stål

027H1180

Kv-værdi [m³/h]: 0.6, Anvendes til produkt: ICV 20

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.35 Kilogram
Nettovægt 1.218 Kilogram
Volume 3.383 Liter
EAN nr. 5702428237666

 

Aktuatorsystem ICAD-motor, magnetkobling
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anv. til prod. note Med topmontering
Anvendes til produkt ICV 20
Cv-værdi [gal/min] 0.7 gal/min
Dele inkl. Bolte/O-ring
Sæde/O-ring
Driftsklar ICM / ICS / ICLX-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 0.6 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Mul. for manuel betjening Via ICAD-indstilling
Via flerfunktionsværktøj
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn ICM
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Funktionsmodul
Produktoplysninger Funktionsmodul
Produkttilbehør ICAD-tilbehør
ICM / ICS / ICLX-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 20 mm
Type ICM 20-A
Varemærke ICV Flexline
Ventildrift Motorstyret
Åbne-/lukketid [s] 3 s

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality