Funktionsmodul, ICM 20-A HT, Stål

027H1176

Anvendes til produkt: ICV 20, Kv-værdi [m³/h]: 0.6

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.392 Kilogram
Nettovægt 1.318 Kilogram
Volume 3.364 Liter
EAN nr. 5702428453431

 

Aktuatorsystem ICAD-motor, magnetkobling
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anv. til prod. note Med topmontering
Anvendes til produkt ICV 20
Bemærkninger - HT
Cv-værdi [gal/min] 0.7 gal/min
Dele inkl. Bolte/O-ring
Sæde/O-ring
Driftsklar ICM / ICS / ICLX-reservedele
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Kv-værdi [m³/h] 0.6 m³/h
Kølemidler R717
Mul. for manuel betjening Via ICAD-indstilling
Via flerfunktionsværktøj
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn ICM
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Funktionsmodul
Produktoplysninger Funktionsmodul
Produkttilbehør ICAD-tilbehør
ICM / ICS / ICLX-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type ICM 20-A HT
Varemærke ICV Flexline
Ventildrift Motorstyret
Åbne-/lukketid [s] 3 s

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality