Motor operated valve, ICM 20-A, Steel

027H1030

Outlet connection size [mm]: 20, Inlet connection size [mm]: 20, Inlet connection type: Butt weld, Outlet connection type: Butt weld, Kv value [m³/h]: 0.6

Produktinformation

Bruttovikt 2.002 Kilogram
Nettovikt 1.86 Kilogram
Volym 3.322 Liter
EAN 5702428237352

 

Aktuator system ICAD-motor, magnetkoppling
Anslutning, standard EN 10220
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
Contain batteries No
Delprogramnamn ICM
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Husmaterial Stål
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 20 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 3/4 in
Inlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Kategori Art. 3, par. 3
Kv värde [gal/min] 0.7 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.6 m³/h
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Lock Ställdon
Manuell drift, tillval Via ICAD-inställning
Via flerfunktionsverktyg
Max. Arbetstryck [bar] 52 bar
Max. Arbetstryck [psig] 754 psig
MaxOPD [bar] 52 bar
MaxOPD [psig] 702 psig
Märke ICV Flexline
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R134a
Produktbeskrivning Motorstyrd ventil
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Motorstyrd ventil
Produkttillbehör ICAD-tillbehör
ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
Riktning Rak
Servicerbar ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Temperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Typ ICM 20-A
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Utgångsanslutning, storlek [mm] 20 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum] 3/4 in
Utlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Ventildrift Motorstyrd
Ventilmodell Standardversion
Ytbehandling Zn (TLP)
ämnen REACHs kandidatlista No
Öppnings-/stängningstid [s] 3 s

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality