Actuator, ICAD 1200B

027H0492

Type: ICAD 1200B, Anvendes til produkt: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Komm. type: RS485

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.675 Kilogram
Nettovægt 2.295 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN nr. 5715162513675

 

Analog indgangsspænding, valg [V] d.c (2) [Maks.] 10 V
Analog indgangsspænding, valg [V] d.c (2) [Min.] 2 V
Analog indgangsstrøm, valg [mA] (2) [Maks.] 20 mA
Analog indgangsstrøm, valg [mA] (2) [Min.] 4 mA
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendes til produkt ICM 100
ICM 125
ICM 150
ICM 40
ICM 50
ICM 65
CVE
Belastning analog indløbsstrøm [Ohm] 250
Belastning for analog indgangsspænding[ohm] 10000
Belastning, maks. analog udgang [ohm] 500
CE-mærket Yes
Dig. Udgang, ekst. forsyning [V] dc [Maks.] 24 V
Dig. Udgang, ekst. forsyning [V] dc [Min.] 5 V
Digital udgang, belastning [ohm] 60
Digital udgang, maks. belastning [mA] 50 mA
Digitale outputs (DO) 3 stk.
Displaytype OLED
El-tilslutning M12
Forsyningsspændingsbelastning [A] 2 A
Forsyningsspændingstolerance [%] [Maks.] 10 %
Forsyningsspændingstolerance [%] [Min.] -15 %
Funktion Digital output
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP67
Komm. type Display
RS485
Muligheder for analog udgang [mA] (2) [Maks.] 20 mA
Muligheder for analog udgang [mA] (2) [Min.] 4 mA
Nema rating (~) 6
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -22 °F
Output configuration Open drain
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn ICM
Produkt version 01
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Actuator
Produktoplysninger Elektrisk aktuator
Produkttilbehør ICAD-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40
SCIP-dossier produktnavn ICAD 1200B
Strømforsyning Class 2
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Type ICAD 1200B
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality