BOLTSÆT PM 5-25 FLANGE, EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25

027F2220

BOLTSÆT PM 5-25 FLANGE, Anvendes til produkt: EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 25

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.214 Kilogram
Nettovægt 0.197 Kilogram
Volume 0.6 Liter
EAN nr. 5702422157311

 

Antal pr. pakkeformat 25 stk.
Anv. til prod. note Til flangetilslutninger
Anvendes til produkt PHT 85
PM 5 - 25
EVRA 20
EVRA 25
Gevindlængde [in] 1.772 in
Gevindlængde [mm] 45 mm
Mat. spec. Rustfrit stål
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Flanges
Produktnavn Bolt set
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilslutningsstørrelse M12
Tilslutningstype Gevind
Type Accessory
Typebetegnelse Boltsæt

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality