Svømmerventil, SV 6

027B2026

Maks. driftstryk [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -50 - 120

Produktdetaljer

Bruttovægt 25.75 Kilogram
Nettovægt 24.5 Kilogram
Volume 69.3 Liter
EAN nr. 5702422148159

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 0.5 gal/min
Differential pressure max[bar] 19 bar
Differential pressure max[psi] 276 psi
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Float housig material Steel
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Kategori II
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 0.43 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 406 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Nominel kap.kond [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Nominel kap.kond [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Nominel kapacitet R134a [kW] 29.9 kW
Nominel kapacitet R134a [TR] 8.5 TR
Nominel kapacitet R22 [kW] 38.3 kW
Nominel kapacitet R22 [TR] 10.89 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] 28.1 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] 7.99 TR
Nominel kapacitet R717 [kW] 186 kW
Nominel kapacitet R717 [TR] 52.9 TR
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Liquid level regulating valves
Produktnavn Svømmerventil
Produktoplysninger Svømmerventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b
SCIP-dossier produktnavn SV
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningstype for pilotledning Welding
Type SV 6
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality