Hermetisk tørrefilter, DMSC, Kobber

023Z8505

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.613 Kilogram
Nettovægt 0.48 Kilogram
Volume 1.511 Liter
EAN nr. 5702428989046

 

Activated alumina [%] 0 %
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Aktiveret alun-/molekylesigte [%] 0% / 100%
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Beslag Nej
China RoHS compliance Out of scope
Core type Solid core
Driftsklar Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Fluidagruppe 2
Godkendelse UL
Husets materiale Stål
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator for flowretning Mærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core) 08 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kerne Massiv indsats
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Massiv kerneoverflade [cm2] 118 cm²
Massiv kerneoverflade [in2] 18 in²
Massiv kernevolumen [cm3] 107 cm³
Massiv kernevolumen [in3] 6.52 in³
Molecular sieve [%] 100 %
Nettovolumen [foz US] 4.22 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.125 l
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Hermetisk tørrefilter
Produktgruppe Filter driers
Produktoplysninger Tørrefilter til væskeledning
REACH-kandidatlistens stoffer No
Skalvolumen [foz US] 6.4 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 0.19 l
Temperaturområde [°C] [Maks.] 17 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 63 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 10 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 10 mm
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type DMSC
Typebetegnelse DMSC 083S/10mm
UK RoHS compliance Out of scope
UL godkendelse filnavn SA6398
UL-godkendte kølemidler R744
Varemærke ELIMINATOR

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality