Hermetisk tørrefilter med reservoir, DCC, Stål, kobberbelagt

023Z7004

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.787 Kilogram
Nettovægt 0.698 Kilogram
Volume 1.518 Liter
EAN nr. 5702428154758

 

Activated alumina [%] 20 %
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Aktiveret alun-/molekylesigte [%] 20% / 80%
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Beslag Nej
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
Driftsklar Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Fluidagruppe 2
Gennemstrømningskapacitet KW R134a: 17.9
R290: 21.5
R32: 27.3
R404A: 12.6
R407C: 18.3
R410A: 18.6
R507: 12.2
Gennemstrømningskapacitet TR R134a: 5.1
R290: 6.1
R32: 7.8
R404A: 3.6
R407C: 5.2
R410A: 5.3
R507: 3.5
Godkendelse UL
Husets materiale Stål
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator for flowretning Mærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core) 20 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kerne Massiv indsats
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Maks. Arbejdstryk [psig] 610 psig
Maks. driftstryk [bar] 42 bar
Massiv kerneoverflade [cm2] 72 cm²
Massiv kerneoverflade [in2] 11.14 in²
Massiv kernevolumen [cm3] 30 cm³
Massiv kernevolumen [in3] 1.83 in³
Molecular sieve [%] 80 %
Nettovolumen [foz US] 10.99 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.325 l
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Pakkeformat Industripakke
Product Name Description Hermetisk tørrefilter med reservoir
Produktgruppe Filter driers
Produktoplysninger Kombi-tørrefilter
REACH-kandidatlistens stoffer No
Skalvolumen [foz US] 12 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 0.35 l
Syrekapacitet [g] 0.68 g
Syrekapacitet [oz] 0.024 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutningsmateriale Stål, kobberbelagt
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 10 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 10 mm
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type DCC
Typebetegnelse DCC 2033S
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C R134a: 97
R290: --
R32: --
R404A: 101
R407C: 95
R410A: 88
R507: 106
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C R134a: 89
R290: --
R32: --
R404A: 96
R407C: 87
R410A: 78
R507: 96
UK RoHS compliance Out of scope
UL godkendelse filnavn SA6398
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Varemærke ELIMINATOR
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality