Hermetisk bi-flow tørrefilter, DCB, Stål

023Z1407

Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: FLARE

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.558 Kilogram
Nettovægt 1.354 Kilogram
Volume 2.023 Liter
EAN nr. 5702428104845

 

Activated alumina [%] 20 %
Afgangstilslutning FLARE
Aktiveret alun-/molekylesigte [%] 20% / 80%
Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Beslag Nej
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
Driftsklar Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Fluidagruppe 2
Gennemstrømningskapacitet KW R134a: 28.3
R290: --
R32: 43.2
R404A: 19.9
R407C: 29.0
R410A: 29.5
R507: 19.3
Gennemstrømningskapacitet TR R134a: 8.1
R290: --
R32: 12.3
R404A: 5.7
R407C: 8.3
R410A: 8.4
R507: 5.5
Godkendelse UL
Husets materiale Stål
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator for flowretning Mærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core) 30 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kerne Massiv indsats
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 667 psig
Maks. driftstryk [bar] 46 bar
Massiv kerneoverflade [cm2] 275 cm²
Massiv kerneoverflade [in2] 42.6 in²
Massiv kernevolumen [cm3] 204 cm³
Massiv kernevolumen [in3] 12.43 in³
Molecular sieve [%] 80 %
Nettovolumen [foz US] 16.95 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.501 l
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Hermetisk bi-flow tørrefilter
Produktgruppe Filter driers
Produktoplysninger Bi-flow tørrefilter
Produkttilbehør generisk tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Skalvolumen [foz US] 24.73 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 0.73 l
Syrekapacitet [g] 4.51 g
Syrekapacitet [oz] 0.159 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in] 5/8 in
Tilslutningsstørrelse for udgang 1 [in] 5/8 in
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 16 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 16 mm
Tilslutningstype, tilgang FLARE
Type DCB
Typebetegnelse DCB 305
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C R134a: 643
R290: --
R32: 541
R404A: 669
R407C: 624
R410A: 582
R507: 701
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C R134a: 588
R290: --
R32: 498
R404A: 634
R407C: 575
R410A: 518
R507: 631
UK RoHS compliance Out of scope
UL godkendelse filnavn SA6398
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Varemærke ELIMINATOR
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality