FSA, Flare, Solder, ODF, Adapter
023U8006
Product Type: FSA, Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Solder, ODF, Adapter
Product Type: FSA, Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Solder, ODF, Adapter
Bruttovægt | 0.184 Kg |
Nettovægt | 0.177 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN nr. | 5702422112686 |
Bruttovægt | 0.184 Kg |
Nettovægt | 0.177 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN nr. | 5702422112686 |
Afgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Antal pr. pakkeformat | 45 stk. |
Driftsklar | Generiske reservedele |
Identisk produkt | 023U8016 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 667 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 46 bar |
Maks. tilspændingsmoment [Nm] | 60 nm |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Adapter |
Produktgruppe | Generic accessories |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
Tilslutningsmateriale |
Messing Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | FLARE |
Type | FSA |
Afgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Antal pr. pakkeformat | 45 stk. |
Driftsklar | Generiske reservedele |
Identisk produkt | 023U8016 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 667 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 46 bar |
Maks. tilspændingsmoment [Nm] | 60 nm |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Adapter |
Produktgruppe | Generic accessories |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
Tilslutningsmateriale |
Messing Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | FLARE |
Type | FSA |