Hermetisk tørrefilter, DMT, Stål, kobberbelagt

023Z8421

Venligst kontakt kundeservice

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.323 Kilogram
Nettovægt 1.026 Kilogram
Volume 2.812 Liter
EAN nr. 5702424648947

 

Activated alumina [%] 0 %
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Beslag Nej
Core type Solid core
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Gennemstrømningskapacitet KW R744: 13.8
Gennemstrømningskapacitet TR R744: 3.9
Husets materiale Stål
Indsats str. (core) 13 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 2030 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Massiv kerneoverflade [cm2] 200 cm²
Massiv kerneoverflade [in2] 31.01 in²
Massiv kernevolumen [cm3] 95 cm³
Massiv kernevolumen [in3] 5.82 in³
Molecular sieve [%] 100 %
Nettovolumen [foz US] 7.6 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.225 l
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Hermetisk tørrefilter
Produktoplysninger Tørrefilter til væskeledning
REACH-kandidatlistens stoffer No
Skalvolumen [foz US] 10.82 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 0.32 l
Syrekapacitet [g] 6.44 g
Syrekapacitet [oz] 0.227 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutningsmateriale Stål, kobberbelagt
Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in] 5/8 in
Tilslutningsstørrelse for udgang 1 [in] 5/8 in
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type DMT
Typebetegnelse DMT 135S
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C R744:319
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality