Hermetisk tørrefilter, DCL, Kobber

023Z8261

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.153 Kilogram
Nettovægt 0.153 Kilogram
Volume 0.318 Liter
EAN nr. 5702428937481

 

Activated alumina [%] 20 %
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Aktiveret alun-/molekylesigte [%] 20% / 80%
Antal pr. pakkeformat 32 stk.
Beslag Nej
Core type Solid core
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Fluidagruppe 2
Gennemstrømningskapacitet KW R134a: 5.0
R290: 6.1
R32: 7.7
R404A: 3.5
R407C: 5.2
R410A: 5.3
R507: 3.4
Gennemstrømningskapacitet TR R134a: 1.4
R290: 1.7
R32: 2.2
R404A: 1.0
R407C: 1.5
R410A: 1.5
R507: 1.0
Godkendelse UL
Husets materiale Stål
Indikator for flowretning Mærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core) 1.5 cu.in
Kategori Art. 4, par. 3
Kerne Massiv indsats
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407F
R407H
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R454A
R454C
R463A
R507A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 667 psig
Maks. driftstryk [bar] 46 bar
Massiv kerneoverflade [cm2] 40 cm²
Massiv kerneoverflade [in2] 6.12 in²
Massiv kernevolumen [cm3] 13 cm³
Massiv kernevolumen [in3] 0.82 in³
Molecular sieve [%] 80 %
Nettovolumen [foz US] 1.16 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.034 l
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Hermetisk tørrefilter
Produktoplysninger Tørrefilter til væskeledning
REACH-kandidatlistens stoffer No
Skalvolumen [foz US] 1.61 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 0.05 l
Syrekapacitet [g] 0.33 g
Syrekapacitet [oz] 0.012 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutning note Schrader-tilgang
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in] 1/4 in
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 2.8 mm
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type DCL
Typebetegnelse DCL 1.52/CAPSV
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C R134a: 47
R290: 37
R32: 40
R404A: 49
R407C: 46
R410A: 43
R507: 51
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C R134a: 43
R290: 30
R32: 36
R404A: 46
R407C: 42
R410A: 38
R507: 46
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn SA6398
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R23
R404A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
UL-klassificeret Yes
Varemærke ELIMINATOR
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality