Hermetisk tørrefilter, DCL, Stål, kobberbelagt

023Z4550

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.382 Kilogram
Nettovægt 3.34 Kilogram
Volume 4.133 Liter
EAN nr. 5702428107891

 

Activated alumina [%] 20 %
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Aktiveret alun-/molekylesigte [%] 20% / 80%
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Beslag Nej
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
Driftsklar Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Fluidagruppe 2
Gennemstrømningskapacitet KW R134a: 98.6
R290: --
R32: 150.3
R404A: 69.4
R407C: 101.1
R410A: 102.6
R507: 67.3
Gennemstrømningskapacitet TR R134a: 28.0
R290: --
R32: 42.7
R404A: 19.7
R407C: 28.7
R410A: 29.2
R507: 19.1
Godkendelse UL
Husets materiale Stål
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator for flowretning Mærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core) 75 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kerne Massiv indsats
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1233zd(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
Maks. Arbejdstryk [psig] 667 psig
Maks. driftstryk [bar] 46 bar
Massiv kerneoverflade [cm2] 829 cm²
Massiv kerneoverflade [in2] 128.53 in²
Massiv kernevolumen [cm3] 711 cm³
Massiv kernevolumen [in3] 43.37 in³
Molecular sieve [%] 80 %
Nettovolumen [foz US] 37.46 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 1.108 l
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Hermetisk tørrefilter
Produktoplysninger Tørrefilter til væskeledning
REACH-kandidatlistens stoffer No
Skalvolumen [foz US] 61.49 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 1.82 l
Syrekapacitet [g] 16.98 g
Syrekapacitet [oz] 0.599 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutningsmateriale Stål, kobberbelagt
Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in] 1 1/8 in
Tilslutningsstørrelse for udgang 1 [in] 1 1/8 in
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type DCL
Typebetegnelse DCL 759S
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C R134a: 2421
R290: --
R32: --
R404A: 2522
R407C: 2351
R410A: 2192
R507: 2641
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C R134a: 2216
R290: --
R32: --
R404A: 2389
R407C: 2167
R410A: 1949
R507: 2376
UK RoHS compliance Out of scope
UL godkendelse filnavn SA6398
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R507A
R513A
Varemærke ELIMINATOR
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality