Activated alumina [%] |
20 % |
Afgangstilslutning |
Lodde, ODF |
Aktiveret alun-/molekylesigte [%] |
20% / 80% |
Antal pr. pakkeformat |
12 stk. |
Beslag |
Nej |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
Driftsklar |
Nej |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Fluidagruppe |
2 |
Gennemstrømningskapacitet KW |
R134a: 38.7 R290: 46.6 R32: 58.9 R404A: 27.2 R407C: 39.6 R410A: 40.2 R507: 26.4 |
Gennemstrømningskapacitet TR |
R134a: 11.0 R290: 13.2 R32: 16.8 R404A: 7.7 R407C: 11.3 R410A: 11.4 R507: 7.5 |
Godkendelse |
UL |
Husets materiale |
Stål |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator for flowretning |
Mærkat printet 1-vejs pil |
Indsats str. (core) |
16 cu.in. |
Kategori |
Art. 4, par. 3 |
Kerne |
Massiv indsats |
Kompatibilitet med smøremidler |
Oliefrie applikationer |
Kølemidler |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
667 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
46 bar |
Massiv kerneoverflade [cm2] |
183 cm² |
Massiv kerneoverflade [in2] |
28.34 in² |
Massiv kernevolumen [cm3] |
128 cm³ |
Massiv kernevolumen [in3] |
7.84 in³ |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Nettovolumen [foz US] |
7.63 Fluid Ounce US |
Nettovolumen [l] |
0.226 l |
Oliefrie kølemidler |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Pakkeformat |
Multipak |
Product Name Description |
Hermetisk tørrefilter |
Produktgruppe |
Filter driers |
Produktoplysninger |
Tørrefilter til væskeledning |
REACH-kandidatlistens stoffer |
No |
Skalvolumen [foz US] |
11.97 Fluid Ounce US |
Skalvolumen [l] |
0.35 l |
Syrekapacitet [g] |
3.11 g |
Syrekapacitet [oz] |
0.11 oz |
Temperaturområde [°C] [Maks.] |
70 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] |
160 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Tilslutningsmateriale |
Stål, kobberbelagt |
Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in] |
5/8 in |
Tilslutningsstørrelse for udgang 1 [in] |
5/8 in |
Tilslutningstype, tilgang |
Lodde, ODF |
Type |
DCL |
Typebetegnelse |
DCL 165S |
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C |
R134a: 443 R290: 350 R32: 373 R404A: 461 R407C: 430 R410A: 401 R507: 483 |
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C |
R134a: 405 R290: 280 R32: 343 R404A: 437 R407C: 396 R410A: 356 R507: 434 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL godkendelse filnavn |
SA6398 |
UL-godkendte kølemidler |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Varemærke |
ELIMINATOR |
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p = 1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |