Hermetisk bi-flow tørrefilter, DMB, Stål, kobberbelagt

023Z1474

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.978 Kilogram
Nettovægt 0.916 Kilogram
Volume 1.397 Liter
EAN nr. 5702428105637

 

Activated alumina [%] 0 %
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Beslag Nej
Core type Solid core
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Gennemstrømningskapacitet KW R134a: 27.5
R290: 33.1
R32: 41.9
R404A: 19.3
R407C: 28.2
R410A: 28.6
R507: 18.8
Gennemstrømningskapacitet TR R134a: 7.8
R290: 9.4
R32: 11.9
R404A: 5.5
R407C: 8.0
R410A: 8.1
R507: 5.3
Godkendelse UL
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Indsats str. (core) 16 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Maks. Arbejdstryk [psig] 667 psig
Maks. driftstryk [bar] 46 bar
Massiv kerneoverflade [cm2] 129 cm²
Massiv kerneoverflade [in2] 19.93 in²
Massiv kernevolumen [cm3] 80 cm³
Massiv kernevolumen [in3] 4.89 in³
Molecular sieve [%] 100 %
Nettovolumen [foz US] 10.55 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.312 l
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Hermetisk bi-flow tørrefilter
Produktoplysninger Bi-flow tørrefilter
REACH-kandidatlistens stoffer No
Skalvolumen [foz US] 14.15 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 0.42 l
Syrekapacitet [g] 0.72 g
Syrekapacitet [oz] 0.025 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutningsmateriale Stål, kobberbelagt
Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in] 5/8 in
Tilslutningsstørrelse for udgang 1 [in] 5/8 in
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type DMB
Typebetegnelse DMB 165S
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C R134a: 337
R290: --
R32: 283
R404A: 351
R407C: 327
R410A: 305
R507: 367
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C R134a: 308
R290: --
R32: 261
R404A: 332
R407C: 301
R410A: 271
R507: 331
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-klassificeret Yes
Varemærke ELIMINATOR
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality