Hermetisk bi-flow tørrefilter, DMB, Stål

023Z1415

Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: FLARE

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.97 Kilogram
Nettovægt 0.926 Kilogram
Volume 1.514 Liter
EAN nr. 5702428105002

 

Activated alumina [%] 0 %
Afgangstilslutning FLARE
Aktiveret alun-/molekylesigte [%] 0% / 100%
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Beslag Nej
Core type Solid core
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Fluidagruppe 2
Gennemstrømningskapacitet KW R134a: 14.0
R290: --
R32: 21.3
R404A: 9.8
R407C: 14.3
R410A: 14.5
R507: 9.5
Gennemstrømningskapacitet TR R134a: 4.0
R290: --
R32: 6.1
R404A: 2.8
R407C: 4.1
R410A: 4.1
R507: 2.7
Godkendelse UL
Husets materiale Stål
Indikator for flowretning Mærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core) 16 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kerne Massiv indsats
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 667 psig
Maks. driftstryk [bar] 46 bar
Massiv kerneoverflade [cm2] 129 cm²
Massiv kerneoverflade [in2] 19.93 in²
Massiv kernevolumen [cm3] 80 cm³
Massiv kernevolumen [in3] 4.89 in³
Molecular sieve [%] 100 %
Nettovolumen [foz US] 10.55 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.312 l
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Hermetisk bi-flow tørrefilter
Produktoplysninger Bi-flow tørrefilter
Produkttilbehør generisk tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Skalvolumen [foz US] 14.15 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 0.42 l
Syrekapacitet [g] 0.72 g
Syrekapacitet [oz] 0.025 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in] 3/8 in
Tilslutningsstørrelse for udgang 1 [in] 3/8 in
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 10 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 10 mm
Tilslutningstype, tilgang FLARE
Type DMB
Typebetegnelse DMB 163
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C R134a: 337
R290: --
R32: 283
R404A: 351
R407C: 327
R410A: 305
R507: 367
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C R134a: 308
R290: --
R32: 261
R404A: 332
R407C: 301
R410A: 271
R507: 331
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn SA6398
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-klassificeret Yes
Varemærke ELIMINATOR
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality