Hermetisk tørrefilter, DCL, Stål

023Z132391

Tilslutningstype, tilgang: Face seal, Afgangstilslutning: Face seal

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.437 Kilogram
Nettovægt 0.37 Kilogram
EAN nr. 5702428649667

 

Activated alumina [%] 20 %
Afgangstilslutning Face seal
Aktiveret alun-/molekylesigte [%] 20% / 80%
Antal pr. pakkeformat 16 stk.
Beslag Nej
Core type Solid core
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Fluidagruppe 2
Gennemstrømningskapacitet KW R134a: 16.0
R290: --
R32: 24.3
R404A: 11.2
R407C: 16.3
R410A: 16.6
R507: 10.9
Gennemstrømningskapacitet TR R134a: 4.5
R290: --
R32: 6.9
R404A: 3.2
R407C: 4.6
R410A: 4.7
R507: 3.1
Godkendelse UL
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Mærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core) 08 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kerne Massiv indsats
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Maks. Arbejdstryk [psig] 667 psig
Maks. driftstryk [bar] 46 bar
Massiv kerneoverflade [cm2] 118 cm²
Massiv kerneoverflade [in2] 18.29 in²
Massiv kernevolumen [cm3] 59 cm³
Massiv kernevolumen [in3] 3.57 in³
Molecular sieve [%] 80 %
Nettovolumen [foz US] 3.87 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.114 l
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Hermetisk tørrefilter
Produktoplysninger Tørrefilter til væskeledning
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer No
Skalvolumen [foz US] 5.85 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 0.17 l
Syrekapacitet [g] 1.38 g
Syrekapacitet [oz] 0.049 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in] 3/8 in
Tilslutningsstørrelse for udgang 1 [in] 3/8 in
Tilslutningstype, tilgang Face seal
Type DCL
Typebetegnelse DCL 083FS
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C R134a: 196
R290: --
R32: 165
R404A: 204
R407C: 190
R410A: 178
R507: 214
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C R134a: 180
R290: --
R32: 152
R404A: 194
R407C: 176
R410A: 158
R507: 192
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn SA6398
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-klassificeret Yes
Varemærke ELIMINATOR
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality