Hermetisk burn-out tørrefilter, DAS

023Z1010

Produktoplysninger: Tørrefilter til sugeledning, Maks. driftstryk [bar]: 35, Tilslutningsmateriale: Kobber

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.94 Kilogram
Nettovægt 0.861 Kilogram
Volume 1.513 Liter
EAN nr. 5702428160438

 

Activated alumina [%] 70 %
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Aktiveret alun-/molekylesigte [%] 70% / 30%
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Beslag Nej
Core type Solid core
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
Filter application Compressor Burnout
FlowKap Kond (ARI 730-05)[IMP] Delta p = 3PSI
tevap=40°F
FlowKap Kond (ARI 730-05)[SI] Delta p = 0,21bar
tevap=4°C
Fluidagruppe 2
Gennemstrømningskapacitet KW R134a: 9.5
R404A: 13.0
R407C: 15.0
R410A: 15.0
R507: 13.0
Gennemstrømningskapacitet TR R134a: 2.7
R404A: 3.7
R407C: 4.3
R410A: 4.3
R507: 3.7
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Mærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core) 16 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kerne Massiv indsats
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
Maks. Arbejdstryk [psig] 508 psig
Maks. driftstryk [bar] 35 bar
Massiv kerneoverflade [cm2] 183 cm²
Massiv kerneoverflade [in2] 28.34 in²
Massiv kernevolumen [cm3] 128 cm³
Massiv kernevolumen [in3] 7.84 in³
Molecular sieve [%] 30 %
Nettovolumen [foz US] 7.63 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.226 l
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Hermetisk burn-out tørrefilter
Produktoplysninger Tørrefilter til sugeledning
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
SCIP-dossier produktnavn Filter Driers
Skalvolumen [foz US] 11.97 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 0.35 l
Syrekapacitet [g] 8.7 g
Syrekapacitet [oz] 0.307 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutning note Schrader-indløb / Udløb
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in] 5/8 in
Tilslutningsstørrelse for udgang 1 [in] 5/8 in
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type DAS
Typebetegnelse DAS 165SVV
UL godkendelse filnavn SA6398
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-klassificeret Yes
Varemærke ELIMINATOR

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality