Activated alumina [%] |
0 % |
Afgangstilslutning |
FLARE |
Aktiveret alun-/molekylesigte [%] |
0% / 100% |
Antal pr. pakkeformat |
8 stk. |
Beslag |
Nej |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Core type |
Solid core |
Driftsklar |
Nej |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Fluidagruppe |
2 |
Godkendelse |
UL |
Husets materiale |
Stål |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator for flowretning |
Mærkat printet 1-vejs pil |
Indsats str. (core) |
38 cu.in. |
Kategori |
Art. 4, par. 3 |
Kerne |
Massiv indsats |
Kompatibilitet med smøremidler |
Oliefrie applikationer |
Kølemidler |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
667 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
46 bar |
Massiv kerneoverflade [cm2] |
356 cm² |
Massiv kerneoverflade [in2] |
55 in² |
Massiv kernevolumen [cm3] |
283 cm³ |
Massiv kernevolumen [in3] |
17.26 in³ |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Nettovolumen [foz US] |
16.56 Fluid Ounce US |
Nettovolumen [l] |
0.49 l |
Oliefrie kølemidler |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Pakkeformat |
Multipak |
Product Name Description |
Hermetisk tørrefilter |
Produktgruppe |
Filter driers |
Produktoplysninger |
Tørrefilter til væskeledning |
Produkttilbehør |
generisk tilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer |
No |
Skalvolumen [foz US] |
26.15 Fluid Ounce US |
Skalvolumen [l] |
0.77 l |
Syrekapacitet [g] |
2.56 g |
Syrekapacitet [oz] |
0.09 oz |
Temperaturområde [°C] [Maks.] |
70 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] |
160 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Tilslutningsmateriale |
Stål |
Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in] |
5/8 in |
Tilslutningsstørrelse for udgang 1 [in] |
5/8 in |
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] |
16 mm |
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] |
16 mm |
Tilslutningstype, tilgang |
FLARE |
Type |
DML |
Typebetegnelse |
DML 385 |
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C |
R134a: 1190 R290: -- R32: 1002 R404A: 1240 R407C: 1156 R410A: 1078 R507: 1299 |
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C |
R134a: 1090 R290: -- R32: 922 R404A: 1175 R407C: 1066 R410A: 959 R507: 1168 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL godkendelse filnavn |
SA6398 |
UL-godkendte kølemidler |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Varemærke |
ELIMINATOR |