Hermetisk tørrefilter, DML, Kobber

023Z0118

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.34 Kilogram
Nettovægt 3.34 Kilogram
Volume 4.263 Liter
EAN nr. 5702428159357

 

Activated alumina [%] 0 %
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Aktiveret alun-/molekylesigte [%] 0% / 100%
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Beslag Nej
Core type Solid core
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Fluidagruppe 2
Gennemstrømningskapacitet KW R134a: 98.6
R290: --
R32: 150.3
R404A: 69.4
R407C: 101.1
R410A: 102.6
R507: 67.3
Gennemstrømningskapacitet TR R134a: 28.0
R290: --
R32: 42.7
R404A: 19.7
R407C: 28.7
R410A: 29.2
R507: 19.1
Godkendelse UL
Husets materiale Stål
Indikator for flowretning Mærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core) 75 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kerne Massiv indsats
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1233zd(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
Maks. Arbejdstryk [psig] 435 psig
Maks. driftstryk [bar] 30 bar
Massiv kerneoverflade [cm2] 829 cm²
Massiv kerneoverflade [in2] 128.53 in²
Massiv kernevolumen [cm3] 711 cm³
Massiv kernevolumen [in3] 43.37 in³
Molecular sieve [%] 100 %
Nettovolumen [foz US] 37.46 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 1.108 l
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Hermetisk tørrefilter
Produktoplysninger Tørrefilter til væskeledning
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer No
Skalvolumen [foz US] 61.49 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 1.82 l
Syrekapacitet [g] 6.55 g
Syrekapacitet [oz] 0.231 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in] 1 1/8 in
Tilslutningsstørrelse for udgang 1 [in] 1 1/8 in
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type DML
Typebetegnelse DML 759S
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C R134a: 3043
R290: --
R32: --
R404A: 3170
R407C: 2955
R410A: 2755
R507: 3320
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C R134a: 2786
R290: --
R32: --
R404A: 3003
R407C: 2724
R410A: 2450
R507: 2987
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn SA6398
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R507A
R513A
UL-klassificeret Yes
Varemærke ELIMINATOR
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality