Hermetisk tørrefilter, DCL, Kobber

023Z0115

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.38 Kilogram
Nettovægt 3.38 Kilogram
Volume 4.263 Liter
EAN nr. 5702428159388

 

Activated alumina [%] 20 %
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Aktiveret alun-/molekylesigte [%] 20% / 80%
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Beslag Nej
Core type Solid core
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Fluidagruppe 2
Gennemstrømningskapacitet KW R134a: 82.2
R290: --
R32: 125.2
R404A: 57.8
R407C: 84.2
R410A: 85.5
R507: 56.1
Gennemstrømningskapacitet TR R134a: 23.4
R290: --
R32: 35.6
R404A: 16.4
R407C: 23.9
R410A: 24.3
R507: 15.9
Godkendelse UL
Husets materiale Stål
Indikator for flowretning Mærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core) 75 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kerne Massiv indsats
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R600
Maks. Arbejdstryk [psig] 508 psig
Maks. driftstryk [bar] 35 bar
Massiv kerneoverflade [cm2] 829 cm²
Massiv kerneoverflade [in2] 128.53 in²
Massiv kernevolumen [cm3] 711 cm³
Massiv kernevolumen [in3] 43.37 in³
Molecular sieve [%] 80 %
Nettovolumen [foz US] 37.46 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 1.108 l
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Hermetisk tørrefilter
Produktoplysninger Tørrefilter til væskeledning
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer No
Skalvolumen [foz US] 61.49 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 1.82 l
Syrekapacitet [g] 16.98 g
Syrekapacitet [oz] 0.599 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in] 7/8 in
Tilslutningsstørrelse for udgang 1 [in] 7/8 in
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type DCL
Typebetegnelse DCL 757S
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C R134a: 2421
R290: --
R32: --
R404A: 2522
R407C: 2351
R410A: 2192
R507: 2641
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C R134a: 2216
R290: --
R32: --
R404A: 2389
R407C: 2167
R410A: 1949
R507: 2376
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn SA6398
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-klassificeret Yes
Varemærke ELIMINATOR
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality