Tørrefilterhus, DCR

023U7274

Tilslutningsmateriale: Kobber, Tilslutningsloddestørrelse [mm]: 54.00

Produktdetaljer

Bruttovægt 10.882 Kilogram
Nettovægt 8.61 Kilogram
Volume 28.372 Liter
EAN nr. 5702428127196

 

Antal kerner 4
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Beslag Nej
CE-mærket Yes
Dele inkl. 1 dæksel
8 bolte
8 filtpakninger
Driftsklar DCR-reservedele
Dæksel Stik
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
Fluidagruppe 2
Godkendelse CE
CSA
UL
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Mærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core) 192 cu.in.
Kategori I
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Maks. Arbejdstryk [psig] 667 psig
Maks. driftstryk [bar] 46 bar
MWP-kommentarer 35_bar/508_psig_som_modtager
35_bar/508_psig_med_48-F
Nettovolumen [foz US] 155.8 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 4.608 l
Oliefrie kølemidler R134a
R513A
R515A
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn DCR
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Tørrefilterhus
Produktoplysninger Tørrefilter til kølemiddel
Produkttilbehør DCR-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Skalvolumen [foz US] 213.27 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 6.3 l
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutningsloddestørrelse [in] 2 1/8 in
Tilslutningsloddestørrelse [mm] 54 mm
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype Lodde ODF
Type DCR
Typebetegnelse DCR 19217s
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn SA6398
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
UL-klassificeret Yes
Varemærke ELIMINATOR
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Væskekapacitet [Kw] R1234ze: 408.3
R134a: 459.9
R404A: 323.5
R407C: 471.4
R410A: 478.6
R452A: 327.6
R507: 313.7
Væskekapacitet [TR] R1234ze: 116.1
R134a: 130.8
R404A: 92.0
R407C: 134.0
R410A: 136.1
R452A: 93.1
R507: 89.2
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Yderligere information PS 40.0 bar

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality