Tørrefilterhus, DCR

023U7253

Tilslutningsmateriale: Kobber

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.204 Kilogram
Nettovægt 4.3 Kilogram
Volume 11.408 Liter
EAN nr. 5702428249621

 

Antal kerner 1
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Beslag Nej
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dele inkl. 1 dæksel
2 filtpakninger
8 bolte
Driftsklar DCR-reservedele
Dæksel Stik
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Fluidagruppe 2
Godkendelse CE
CSA
UKCA
UL
Husets materiale Stål
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator for flowretning Mærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core) 48 cu.in.
Kategori I
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 667 psig
Maks. driftstryk [bar] 46 bar
Nettovolumen [foz US] 50.44 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 1.492 l
Oliefrie kølemidler R134a
R513A
R515A
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn DCR
Product Name Description Tørrefilterhus
Produktgruppe Filter driers
Produktoplysninger Tørrefilter til kølemiddel
Produkttilbehør DCR-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP-dossier produktnavn Filters
Skalvolumen [foz US] 65.76 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 1.94 l
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutningsloddestørrelse [in] 1 1/8 in
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype Lodde ODF
Type DCR
Typebetegnelse DCR 0489s
UK RoHS compliance Out of scope
UL godkendelse filnavn SA6398
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Varemærke ELIMINATOR
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Væskekapacitet [Kw] R1234ze: 150.9
R134a: 170.0
R404A: 119.6
R407C: 174.2
R410A: 176.9
R452A: 121.1
R507: 116.0
Væskekapacitet [TR] R1234ze: 42.9
R134a: 48.3
R404A: 34.0
R407C: 49.5
R410A: 50.3
R452A: 34.4
R507: 33.0
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality