Antal kerner |
4 |
Antal pr. pakkeformat |
1 stk. |
Beslag |
Nej |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dele inkl. |
1 dæksel 8 bolte 8 filtpakninger |
Driftsklar |
DCR-reservedele |
Dæksel |
Stik |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Fluidagruppe |
2 |
Godkendelse |
CE CSA UKCA UL |
Husets materiale |
Stål |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator for flowretning |
Mærkat printet 1-vejs pil |
Indsats str. (core) |
192 cu.in. |
Kategori |
I |
Kompatibilitet med smøremidler |
Oliefrie applikationer |
Kølemidler |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
667 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
46 bar |
MWP-kommentarer |
35_bar/508_psig_som_modtager 35_bar/508_psig_med_48-F |
Nettovolumen [foz US] |
155.8 Fluid Ounce US |
Nettovolumen [l] |
4.608 l |
Oliefrie kølemidler |
R134a R513A R515A |
Pakkeformat |
Enkeltpakke |
Parts program navn |
DCR |
Product Name Description |
Tørrefilterhus |
Produktgruppe |
Filter driers |
Produktoplysninger |
Tørrefilter til kølemiddel |
Produkttilbehør |
DCR-tilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. |
c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
SCIP-dossier produktnavn |
Filters |
Skalvolumen [foz US] |
213.27 Fluid Ounce US |
Skalvolumen [l] |
6.3 l |
Standardtilslutning |
ANSI/ASME B36.10M |
Temperaturområde [°C] [Maks.] |
70 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] |
160 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Tilslutningsloddestørrelse [in] |
2 1/8 in |
Tilslutningsloddestørrelse [mm] |
54 mm |
Tilslutningsmateriale |
Stål |
Tilslutningssvejsestørrelse [in] |
2 in |
Tilslutningstype |
Stuksvejse/lodde, ODF |
Type |
DCR |
Typebetegnelse |
DCR 19217 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL godkendelse filnavn |
SA6398 |
UL-godkendte kølemidler |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Varemærke |
ELIMINATOR |
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p = 1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Væskekapacitet [Kw] |
R1234ze: 408.3 R134a: 459.9 R404A: 323.5 R407C: 471.4 R410A: 478.6 R452A: 327.6 R507: 313.7 |
Væskekapacitet [TR] |
R1234ze: 116.1 R134a: 130.8 R404A: 92.0 R407C: 134.0 R410A: 136.1 R452A: 93.1 R507: 89.2 |
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Yderligere information |
PS 40.0 bar |