Tørrefilterhus, DCR

023U7068

Tilslutningsmateriale: Stål

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.216 Kilogram
Nettovægt 7.776 Kilogram
Volume 21.864 Liter
EAN nr. 5702428249508

 

Antal kerner 3
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Beslag Nej
CE-mærket Yes
Dele inkl. 1 dæksel
6 filtpakninger
8 bolte
Driftsklar DCR-reservedele
Dæksel Stik
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
Fluidagruppe 2
Godkendelse CE
CSA
UL
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Mærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core) 144 cu.in.
Kategori I
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 667 psig
Maks. driftstryk [bar] 46 bar
MWP-kommentarer 35_bar/508_psig_som_modtager
35_bar/508_psig_med_48-F
Nettovolumen [foz US] 120.96 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 3.577 l
Oliefrie kølemidler R134a
R513A
R515A
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn DCR
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Tørrefilterhus
Produktoplysninger Tørrefilter til kølemiddel
Produkttilbehør DCR-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Skalvolumen [foz US] 164.29 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 4.85 l
Standardtilslutning ANSI/ASME B36.10M
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutningsloddestørrelse [in] 1 5/8 in
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningssvejsestørrelse [in] 1 1/2 in
Tilslutningstype Stuksvejse/lodde, ODF
Type DCR
Typebetegnelse DCR 14413
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn SA6398
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-klassificeret Yes
Varemærke ELIMINATOR
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Væskekapacitet [Kw] R1234ze: 316.0
R134a: 355.9
R404A: 250.3
R407C: 364.7
R410A: 370.3
R452A: 253.5
R507: 242.8
Væskekapacitet [TR] R1234ze: 89.8
R134a: 101.2
R404A: 71.2
R407C: 103.7
R410A: 105.3
R452A: 72.1
R507: 69.0
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality