Produktdetaljer

Bruttovægt 0.776 Kilogram
Nettovægt 0.587 Kilogram
EAN nr. 5702428004909

 

Activated alumina [%] 20 %
Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Core type Solid core
Dele inkl. 2 x Toppakning (633L5312)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Indeholder batterier No
Indsats str. (core) 48 cu.in.
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Massiv kerneoverflade [cm2] 612 cm²
Massiv kerneoverflade [in2] 95 in²
Massiv kernevolumen [cm3] 727 cm³
Massiv kernevolumen [in3] 44 in³
Molecular sieve [%] 80 %
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Pakkeformat Industripakke
Pakn. medfølger No
Parts program navn DCR
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Core til tørrefilter
REACH-kandidatlistens stoffer No
Syrekapacitet [g] 9.09 g
Syrekapacitet [oz] 0.321 oz
Type DC
Typebetegnelse 48-DC
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
Varemærke ELIMINATOR

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality