Core til tørrefilter, DCRE, 48-DM

023U1399

Type: DM, Pakn. medfølger: Ja

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.682 Kilogram
Nettovægt 0.565 Kilogram
Volume 1.55 Liter
EAN nr. 5702424050153

 

Activated alumina [%] 0 %
Antal pr. pakkeformat 3 stk.
Core type Solid core
Dele inkl. 1 x Gasket (023U0743)
2 x Toppakning (633L5312)
Filter application High Moisture Capacity
Indeholder batterier No
Indsats str. (core) 48 cu.in.
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1234yf
R290
R32
R444B
R447A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
Massiv kerneoverflade [cm2] 612 cm²
Massiv kerneoverflade [in2] 95 in²
Massiv kernevolumen [cm3] 727 cm³
Massiv kernevolumen [in3] 44 in³
Molecular sieve [%] 100 %
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Pakkeformat Multipak
Pakn. medfølger Ja
Parts program navn DCRE
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Core til tørrefilter
REACH-kandidatlistens stoffer No
Syrekapacitet [g] 3.56 g
Syrekapacitet [oz] 0.126 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Type DM
Typebetegnelse 48-DM
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C R1234yf: 85.7
R32: 69.5
R444B: 82.2
R452B: 79.6
R454B: 81.8
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C R1234yf: 79.2
R32: 64.0
R444B: 73.5
R452B: 70.9
R454B: 75.7
Varemærke ELIMINATOR

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality