Core til tørrefilter, DCR, 48-DM

023U1391

Type: DM, Pakn. medfølger: Ja

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.666 Kilogram
Nettovægt 0.565 Kilogram
Volume 1.55 Liter
EAN nr. 5702428004800

 

Activated alumina [%] 0 %
Antal pr. pakkeformat 3 stk.
Core type Solid core
Dele inkl. 1 x Gasket (023U0743)
2 x Toppakning (633L5312)
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Filter application High Moisture Capacity
Indeholder batterier No
Indsats str. (core) 48 cu.in.
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Massiv kerneoverflade [cm2] 612 cm²
Massiv kerneoverflade [in2] 95 in²
Massiv kernevolumen [cm3] 727 cm³
Massiv kernevolumen [in3] 44 in³
Molecular sieve [%] 100 %
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Pakkeformat Multipak
Pakn. medfølger Ja
Parts program navn DCR
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Core til tørrefilter
REACH-kandidatlistens stoffer No
Syrekapacitet [g] 3.56 g
Syrekapacitet [oz] 0.126 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Type DM
Typebetegnelse 48-DM
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Varemærke ELIMINATOR

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality