Tørrefilterhus, DCR

023U1009

Tilslutningsmateriale: Stål

Produktdetaljer

Bruttovægt 14.89 Kilogram
Nettovægt 14.03 Kilogram
EAN nr. 5715162791660

 

Antal kerner 1
Antal pr. pakkeformat 18 stk.
Beslag Nej
CE-mærket Yes
Dele inkl. 1 Flat gasket
Driftsklar DCR-reservedele
Dæksel Stik
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fluidagruppe 2
Godkendelse CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Indsats str. (core) 48 cu.in.
Kategori I
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 1305 psig
Maks. driftstryk [bar] 90 bar
Nettovolumen [foz US] 54 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 1.6 l
Pakkeformat Industripakke
Parts program navn DCR
Port connection type NPT
Portstørrelse (nominel) [in] 1/4 in
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Tørrefilterhus
Produkttilbehør DCR-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Skalvolumen [foz US] 68 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 2 l
Standardtilslutning EN 1254-1
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -55 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -67 °F
Tilslutningsloddestørrelse [in] 1 3/8 in
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningstype Lodde ODF
Type DCR
Typebetegnelse DCR 04811B
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UK RoHS-undtagelsesklausul No
UL godkendelse filnavn UL-US-2417625-0
UL-godkendte kølemidler R744
UL-klassificeret Yes
Varemærke ELIMINATOR
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1psi
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Væskekapacitet [Kw] 358
Væskekapacitet [TR] 101,80
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality