Tørrefilterhus, DCR

023U0997

Tilslutningsmateriale: Stål

Produktdetaljer

Bruttovægt 20.96 Kilogram
Nettovægt 19.78 Kilogram
EAN nr. 5715162791738

 

Antal kerner 2
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Beslag Nej
CE-mærket Yes
Dele inkl. 1 Flat gasket
Driftsklar DCR-reservedele
Dæksel Stik
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fluidagruppe 2
Godkendelse CE
CMIM
CRN
UL
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Indsats str. (core) 96 cu.in.
Kategori II
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 1305 psig
Maks. driftstryk [bar] 90 bar
Nettovolumen [foz US] 98 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 2.9 l
Pakkeformat Industripakke
Parts program navn DCR
Port connection type NPT
Portstørrelse (nominel) [in] 1/4 in
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Tørrefilterhus
Produkttilbehør DCR-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Skalvolumen [foz US] 135 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 4 l
Standardtilslutning EN 1254-1
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -55 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -67 °F
Tilslutningsloddestørrelse [in] 1 5/8 in
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningstype Lodde ODF
Type DCR
Typebetegnelse DCR 09613B
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL godkendelse filnavn UL-US-2417625-0
UL-godkendte kølemidler R744
UL-klassificeret Yes
Varemærke ELIMINATOR
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] Delta p = 1psi
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Væskekapacitet [Kw] 524
Væskekapacitet [TR] 149,00
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality