Micro Plate heat exchanger, MPHE D118

021H2793

Universal, Function: Universal, Max working pressure [psi]: 435, Number of plates: 160, Brazing material: Copper brazing

Produktdetaljer

Bruttovægt 56.1 Kilogram
Nettovægt 45 Kilogram
Volume 166.95 Liter
EAN nr. 5702424270018

 

Ant. plader 160
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Application Universel
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Universal
Funktionsnote Null
Godkendelse EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
H1 tilslut. type Null
H1 tilslut.størrelse Null
H2 tilslut. type Null
H2 tilslut.størrelse Null
H3 tilslut. type Null
H3 tilslut.størrelse Null
H4 tilslut. type Null
H4 tilslut.størrelse Null
H5 tilsl.størrelse Null
H5 tilslut. type Null
H6 tilslut. type Null
H6 tilslut.størrelse Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kølemidler R134a
R22
R407C
R450A
R455A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R404A
R444B
R448A
R449A
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Maks. driftstryk [bar] 30 bar
Maks. driftstryk [psi] 435 psi
Modelnr. 118
Pakkeformat Enkeltpakke
Plademateriale AISI 316L
Plademønster M
Plate material no. AISI 316L
Product Name Description Micro Plate heat exchanger
Produktgruppe Heat exchangers
Q1-tilslut.størrelsesområde G2-1 5/8 in
Q1-tilslut.type Ekstern gevindtilslutning
Q2-tilslut.størrelsesområde G2-1 5/8 in
Q2-tilslut.type Ekstern tilslutning
Q3-tilslut.størrelsesområde G2-1 5/8 in
Q3-tilslut.type External connection
Q4-tilslut.størrelsesområde G2-1 5/8 in
Q4-tilslut.type Ekstern tilslutning
Q5-tilslut.størrelsesområde Null
Q5-tilslut.type Null
Q6-tilslut.størrelsesområde Null
Q6-tilslut.type Null
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagloddemateriale Kobber slaglodning
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.] -196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] 320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.] -390 °F
Type MPHE D118
Typebetegnelse D118
Udstyr Pind
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality