Brazed plate heat exchanger, Number of plates: 70, BPHE B3-030

021B2105

Brazing material: Copper brazing, Max. Working Pressure [bar]: 30.0, Q1 conn. size range: G1, Q2 conn. size range: G1, Q3 conn. size range: 3/4 in, Q4 conn. size range: 3/4 in

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.45 Kg
Nettovægt 7.3 Kg
EAN nr. 5702424283216

 

Ant. plader 70
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Application Universel
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Null
Funktionsnote Null
Godkendelse EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
H1 tilslut. type Null
H1 tilslut.størrelse Null
H2 tilslut. type Null
H2 tilslut.størrelse Null
H3 tilslut. type Null
H3 tilslut.størrelse Null
H4 tilslut. type Null
H4 tilslut.størrelse Null
H5 tilsl.størrelse Null
H5 tilslut. type Null
H6 tilslut. type Null
H6 tilslut.størrelse Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Maks. driftstryk [bar] 30 bar
Maks. driftstryk [psi] 435 psi
Modelnr. 030
Pakkeformat Enkeltpakke
Plademateriale AISI 316L
Plademønster H
Plate material no. AISI 316L
Product Name Description Brazed plate heat exchanger
Produktgruppe Heat exchangers
Q1-tilslut.størrelsesområde G1
Q1-tilslut.type G Ekstern gevindtilslutning
Q2-tilslut.størrelsesområde G1
Q2-tilslut.type G Ekstern gevindtilslutning
Q3-tilslut.størrelsesområde 3/4 in
Q3-tilslut.type Solder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde 3/4 in
Q4-tilslut.type Loddetilslutning
Q5-tilslut.størrelsesområde Null
Q5-tilslut.type Null
Q6-tilslut.størrelsesområde Null
Q6-tilslut.type Null
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagloddemateriale Kobber slaglodning
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.] -196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] 320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.] -390 °F
Type BPHE B3-030
Typebetegnelse B3-030
Udstyr Null
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality