Micro Channel varmeveksler, MCHE D2100-C, Industripakke
021U0341
Nominel kapacitet R410A [kW]: 2.10, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Nominel kapacitet R410A [kW]: 2.10, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Bruttovægt | 1.23 Kg |
Nettovægt | 0.643 Kg |
Volume | 10.91 Liter |
EAN nr. | 5702424291549 |
Bruttovægt | 1.23 Kg |
Nettovægt | 0.643 Kg |
Volume | 10.91 Liter |
EAN nr. | 5702424291549 |
Afgangsstørrelse [in] | 5/16 in |
Afgangsstørrelse [mm] | 7.94 mm |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
Antal rør [stk.] | 24 |
Anvendelsesområde |
Køling Air conditioning |
China RoHS compliance | Yes |
Designtryk [MPa] | 4.5 MPa |
Designtryk [psig] | 653 psig |
Driftsklar | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Finne pitch [mm] | 1.1 mm |
Flow | Enkeltflow |
Fluidagruppe |
1 2 |
Godkendelse |
EAC PED UL |
Godkendelses filnavn |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Husets materiale | Aluminium |
Identisk produkt | 021U0510 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intern volumen [cm3] | 150 cm³ |
Intern volumen [tommer3] | 9.2 in³ |
Kategori | II |
Kølemidler |
R134a R290 R32 R410A R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 653 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45 bar |
Monteringsbarmateriale | ALUMINIUM |
Nominel kap.kond [IMP] |
Lufthastighed = 492 fod/min. Omgivelsestemp. = 95 °F Delta t = 21,6 °F Underkøling = 9 °F |
Nominel kap.kond [SI] | Delta t = 12 °C |
Nominel kapacitet R410A [kW] | 2.1 kW |
Nominel kapacitet R410A [TR] | 0.59 TR |
Omgivelsestemp. under drift [°C] [maks.] | 72 °C |
Omgivelsestemp. under drift [°C] [min.] | -40 °C |
Omgivelsestemp. under drift [°F] [maks.] | 162 °F |
Omgivelsestemp. under drift [°F] [min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Micro Channel varmeveksler |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Produkttilbehør | Nej |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Spoledybde [mm] | 16 mm |
Spoledybde [tommer] | 0.63 in |
Spolehøjde [mm] | 240 mm |
Spolehøjde [tommer] | 9.45 in |
Spolelængde [mm] | 332 mm |
Spolelængde [tommer] | 13.07 in |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 121 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 250 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Tilgangsstørrelse [in] | 5/16 in |
Tilgangsstørrelse [mm] | 7.94 mm |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | MCHE D2100-C |
Typebetegnelse | D2100-C |
UK RoHS compliance | Yes |
Varenummer | DM0010 |
Afgangsstørrelse [in] | 5/16 in |
Afgangsstørrelse [mm] | 7.94 mm |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
Antal rør [stk.] | 24 |
Anvendelsesområde |
Køling Air conditioning |
China RoHS compliance | Yes |
Designtryk [MPa] | 4.5 MPa |
Designtryk [psig] | 653 psig |
Driftsklar | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Finne pitch [mm] | 1.1 mm |
Flow | Enkeltflow |
Fluidagruppe |
1 2 |
Godkendelse |
EAC PED UL |
Godkendelses filnavn |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Husets materiale | Aluminium |
Identisk produkt | 021U0510 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intern volumen [cm3] | 150 cm³ |
Intern volumen [tommer3] | 9.2 in³ |
Kategori | II |
Kølemidler |
R134a R290 R32 R410A R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 653 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45 bar |
Monteringsbarmateriale | ALUMINIUM |
Nominel kap.kond [IMP] |
Lufthastighed = 492 fod/min. Omgivelsestemp. = 95 °F Delta t = 21,6 °F Underkøling = 9 °F |
Nominel kap.kond [SI] | Delta t = 12 °C |
Nominel kapacitet R410A [kW] | 2.1 kW |
Nominel kapacitet R410A [TR] | 0.59 TR |
Omgivelsestemp. under drift [°C] [maks.] | 72 °C |
Omgivelsestemp. under drift [°C] [min.] | -40 °C |
Omgivelsestemp. under drift [°F] [maks.] | 162 °F |
Omgivelsestemp. under drift [°F] [min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Micro Channel varmeveksler |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Produkttilbehør | Nej |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Spoledybde [mm] | 16 mm |
Spoledybde [tommer] | 0.63 in |
Spolehøjde [mm] | 240 mm |
Spolehøjde [tommer] | 9.45 in |
Spolelængde [mm] | 332 mm |
Spolelængde [tommer] | 13.07 in |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 121 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 250 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Tilgangsstørrelse [in] | 5/16 in |
Tilgangsstørrelse [mm] | 7.94 mm |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | MCHE D2100-C |
Typebetegnelse | D2100-C |
UK RoHS compliance | Yes |
Varenummer | DM0010 |