Micro Channel varmeveksler, MCHE D2000-C, Multipak

021U0264

Nominel kapacitet R410A [kW]: 60.3, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Produktdetails

Bruttovægt 42.1 Kilogram
Nettovægt 26.258 Kilogram
Volume 169.778 Liter
EAN nr. 5702424291631

 

Afgangsstørrelse [in] 7/8 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 15 stk.
Anvendelsesområde Køler
Anzahl der Rohre[Stück] 102
Auslegungsdruck[MPa] 4.5 MPa
Auslegungsdruck[psig] 653 psig
Austritt Größe [mm] 22.2 mm
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Driftsklar Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse EAC
PED
UL
Husets materiale Aluminium
Identisches Produkt 021U0265
Innenvolumen [cm3] 5440 cm³
Innenvolumen [in3] 332 in³
Kategori III
Kältemittel R410A
R1234yf
R134a
R290
R32
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R452B
R454B
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Lamellenabstand [mm] 1.1 mm
Maks. Arbejdstryk [psig] 653 psig
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Nennleistung R410A [kW] 60.3 kW
Nennleistung R410A [TR] 17.15 TR
Nominel kap.kond [IMP] Lufthastighed = 492 fod/min.
Omgivelsestemp. = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Underkøling = 9 °F
Nominel kap.kond [SI] Lufthastighed = 2,5 m/s
Omgivelsestemp. = 35 °C
Delta t = 12 °C
Underkøling = 5 °C
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Mikrokanalwärmeübertrager
Produkttilbehør Nej
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Registerbreite [in] 1 in
Registerbreite [mm] 25.4 mm
Registerhöhe [in] 41.67 in
Registerhöhe [mm] 1058.3 mm
Registerlänge [in] 78.74 in
Registerlänge [mm] 2000 mm
Teilenummer DF0321
Temperaturområde [°C] [Maks.] 121 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 250 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [in] 1 in
Tilgangsstørrelse [mm] 25.4 mm
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Typ MCHE D2000-C
Typebetegnelse D2000-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Umgebungstemperatur Betrieb[°C] [max.] 72 °C
Umgebungstemperatur Betrieb[°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [max.] 162 °F
Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [min.] -40 °F
Werkstoff Montagestange ALUMINIUM
Zulassung SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality