Micro Plate heat exchanger, MPHE H22L-C, Number of plates: 20

021H4826

Max. Working Pressure [bar]: 48.0, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.888 Kilogram
Nettovægt 1.67 Kilogram
Volume 4.094 Liter
EAN nr. 5702424265441

 

Ant. plader 20
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Application Heat pump
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Funktion Kondensator
Funktionsnote Null
Godkendelse EAC
KRAIA
UA
RoHS
H1 tilslut. type Null
H1 tilslut.størrelse Null
H2 tilslut. type Null
H2 tilslut.størrelse Null
H3 tilslut. type Null
H3 tilslut.størrelse Null
H4 tilslut. type Null
H4 tilslut.størrelse Null
H5 tilsl.størrelse Null
H5 tilslut. type Null
H6 tilslut. type Null
H6 tilslut.størrelse Null
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R290
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Maks. driftstryk [bar] 48 bar
Maks. driftstryk [psi] 696 psi
Modelnr. 22
Omfattet af WEEE No
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Enkeltpakke
Plademateriale AISI 316L
Plademønster M
Plate material no. AISI 316L
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Micro Plate heat exchanger
Q1-tilslut.størrelsesområde G3/4"-5/8"
Q1-tilslut.type G Ekstern gevindtilslutning
Q2-tilslut.størrelsesområde G3/4"-5/8"
Q2-tilslut.type G Ekstern gevindtilslutning
Q3-tilslut.størrelsesområde 3/8"
Q3-tilslut.type Solder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde 1/2"
Q4-tilslut.type Loddetilslutning
Q5-tilslut.størrelsesområde Null
Q5-tilslut.type Null
Q6-tilslut.størrelsesområde Null
Q6-tilslut.type Null
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagloddemateriale Kobber slaglodning
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.] -196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] 320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.] -390 °F
Type MPHE H22L-C
Typebetegnelse H22L-C
Udstyr Null
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UK RoHS-undtagelsesklausul No

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality