Micro Plate heat exchanger, MPHE D55L-H, Number of plates: 60

021H3602

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Produktdetaljer

Bruttovægt 11.423 Kilogram
Nettovægt 11 Kilogram
Volume 16.521 Liter
EAN nr. 5702424268800

 

Ant. plader 60
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Application Universel
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Funktion Null
Funktionsnote Null
Godkendelse AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
H1 tilslut. type Null
H1 tilslut.størrelse Null
H2 tilslut. type Null
H2 tilslut.størrelse Null
H3 tilslut. type Null
H3 tilslut.størrelse Null
H4 tilslut. type Null
H4 tilslut.størrelse Null
H5 tilsl.størrelse Null
H5 tilslut. type Null
H6 tilslut. type Null
H6 tilslut.størrelse Null
Indeholder batterier No
Kategori II
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Maks. driftstryk [psi] 653 psi
Modelnr. 55
Omfattet af WEEE No
Pakkeformat Enkeltpakke
Plademateriale AISI 316L
Plademønster M
Plate material no. AISI 316L
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Micro Plate heat exchanger
Q1-tilslut.størrelsesområde R1- 7/8 in
Q1-tilslut.type Ekstern gevindtilslutning
Q2-tilslut.størrelsesområde R1- 7/8 in
Q2-tilslut.type Ekstern tilslutning
Q3-tilslut.størrelsesområde R1- 7/8 in
Q3-tilslut.type External connection
Q4-tilslut.størrelsesområde G1-H7/8 in
Q4-tilslut.type G Ekstern gevindtilslutning
Q5-tilslut.størrelsesområde Null
Q5-tilslut.type Null
Q6-tilslut.størrelsesområde Null
Q6-tilslut.type Null
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagloddemateriale Kobber slaglodning
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.] -196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] 320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.] -390 °F
Type MPHE D55L-H
Typebetegnelse D55L-H
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Udstyr Pind
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality