Micro Plate heat exchanger, MPHE D118-E
021H2760
Universal, Function: Evaporator, Max working pressure [psi]: 435, Number of plates: 40, Brazing material: Copper brazing
Universal, Function: Evaporator, Max working pressure [psi]: 435, Number of plates: 40, Brazing material: Copper brazing
Bruttovægt | 16.965 Kg |
Nettovægt | 16.3 Kg |
Volume | 32.011 Liter |
EAN nr. | 5702424270346 |
Bruttovægt | 16.965 Kg |
Nettovægt | 16.3 Kg |
Volume | 32.011 Liter |
EAN nr. | 5702424270346 |
Ant. plader | 40 |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Application | Universel |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Fordamper |
Funktionsnote | Med fordeler |
Godkendelse |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
H1 tilslut. type | Null |
H1 tilslut.størrelse | Null |
H2 tilslut. type | Null |
H2 tilslut.størrelse | Null |
H3 tilslut. type | Null |
H3 tilslut.størrelse | Null |
H4 tilslut. type | Null |
H4 tilslut.størrelse | Null |
H5 tilsl.størrelse | Null |
H5 tilslut. type | Null |
H6 tilslut. type | Null |
H6 tilslut.størrelse | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kølemidler |
R134a R22 R407C R450A R455A R513A R1233zd(E) R1234yf R245fa R404A R444B R448A R449A R454C R507A R515B R1234ze R454A |
Maks. driftstryk [bar] | 30 bar |
Maks. driftstryk [psi] | 435 psi |
Modelnr. | 118 |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Plademateriale | AISI 316L |
Plademønster | EM |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1-tilslut.størrelsesområde | G2-1 5/8 in |
Q1-tilslut.type | Ekstern gevindtilslutning |
Q2-tilslut.størrelsesområde | G2-1 5/8 in |
Q2-tilslut.type | Ekstern tilslutning |
Q3-tilslut.størrelsesområde | 3/4 in-18.15 mm |
Q3-tilslut.type | Solder connection |
Q4-tilslut.størrelsesområde | 1 3/8 in |
Q4-tilslut.type | Loddetilslutning |
Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
Q5-tilslut.type | Null |
Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
Q6-tilslut.type | Null |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Slagloddemateriale | Kobber slaglodning |
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
Type | MPHE D118-E |
Typebetegnelse | D118-E |
Udstyr | Pind |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Ant. plader | 40 |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Application | Universel |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Fordamper |
Funktionsnote | Med fordeler |
Godkendelse |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
H1 tilslut. type | Null |
H1 tilslut.størrelse | Null |
H2 tilslut. type | Null |
H2 tilslut.størrelse | Null |
H3 tilslut. type | Null |
H3 tilslut.størrelse | Null |
H4 tilslut. type | Null |
H4 tilslut.størrelse | Null |
H5 tilsl.størrelse | Null |
H5 tilslut. type | Null |
H6 tilslut. type | Null |
H6 tilslut.størrelse | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kølemidler |
R134a R22 R407C R450A R455A R513A R1233zd(E) R1234yf R245fa R404A R444B R448A R449A R454C R507A R515B R1234ze R454A |
Maks. driftstryk [bar] | 30 bar |
Maks. driftstryk [psi] | 435 psi |
Modelnr. | 118 |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Plademateriale | AISI 316L |
Plademønster | EM |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1-tilslut.størrelsesområde | G2-1 5/8 in |
Q1-tilslut.type | Ekstern gevindtilslutning |
Q2-tilslut.størrelsesområde | G2-1 5/8 in |
Q2-tilslut.type | Ekstern tilslutning |
Q3-tilslut.størrelsesområde | 3/4 in-18.15 mm |
Q3-tilslut.type | Solder connection |
Q4-tilslut.størrelsesområde | 1 3/8 in |
Q4-tilslut.type | Loddetilslutning |
Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
Q5-tilslut.type | Null |
Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
Q6-tilslut.type | Null |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Slagloddemateriale | Kobber slaglodning |
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
Type | MPHE D118-E |
Typebetegnelse | D118-E |
Udstyr | Pind |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |