Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L
021H2748
Universal, Function: Universal, Max working pressure [psi]: 653, Number of plates: 90, Brazing material: Copper brazing
Universal, Function: Universal, Max working pressure [psi]: 653, Number of plates: 90, Brazing material: Copper brazing
Bruttovægt | 32.215 Kg |
Nettovægt | 31.34 Kg |
Volume | 41.86 Liter |
EAN nr. | 5702424270469 |
Bruttovægt | 32.215 Kg |
Nettovægt | 31.34 Kg |
Volume | 41.86 Liter |
EAN nr. | 5702424270469 |
Ant. plader | 90 |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Application | Universel |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Universal |
Funktionsnote | Null |
Godkendelse |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
H1 tilslut. type | Null |
H1 tilslut.størrelse | Null |
H2 tilslut. type | Null |
H2 tilslut.størrelse | Null |
H3 tilslut. type | Null |
H3 tilslut.størrelse | Null |
H4 tilslut. type | Null |
H4 tilslut.størrelse | Null |
H5 tilsl.størrelse | Null |
H5 tilslut. type | Null |
H6 tilslut. type | Null |
H6 tilslut.størrelse | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R455A R513A R600a R1233zd(E) R290 R11 R113 R114 R12 R123 R1234yf R124 R152a R227ea R245fa R401A R402A R402B R407B R408A R409A R412A R413A R417A R422D R454C R500 R502 R507A R515B R508B R1233ze can't be used |
Maks. driftstryk [bar] | 45 bar |
Maks. driftstryk [psi] | 653 psi |
Modelnr. | 118 |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Plademateriale | AISI 316L |
Plademønster | M |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1-tilslut.størrelsesområde | G2-1 5/8 in |
Q1-tilslut.type | Ekstern gevindtilslutning |
Q2-tilslut.størrelsesområde | G2-1 5/8 in |
Q2-tilslut.type | Ekstern tilslutning |
Q3-tilslut.størrelsesområde | G2-1 5/8 in |
Q3-tilslut.type | External connection |
Q4-tilslut.størrelsesområde | G2-1 5/8 in |
Q4-tilslut.type | Ekstern tilslutning |
Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
Q5-tilslut.type | Null |
Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
Q6-tilslut.type | Null |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Slagloddemateriale | Kobber slaglodning |
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
Type | MPHE D118L |
Typebetegnelse | D118L |
Udstyr | Pind |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Ant. plader | 90 |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Application | Universel |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Universal |
Funktionsnote | Null |
Godkendelse |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
H1 tilslut. type | Null |
H1 tilslut.størrelse | Null |
H2 tilslut. type | Null |
H2 tilslut.størrelse | Null |
H3 tilslut. type | Null |
H3 tilslut.størrelse | Null |
H4 tilslut. type | Null |
H4 tilslut.størrelse | Null |
H5 tilsl.størrelse | Null |
H5 tilslut. type | Null |
H6 tilslut. type | Null |
H6 tilslut.størrelse | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R455A R513A R600a R1233zd(E) R290 R11 R113 R114 R12 R123 R1234yf R124 R152a R227ea R245fa R401A R402A R402B R407B R408A R409A R412A R413A R417A R422D R454C R500 R502 R507A R515B R508B R1233ze can't be used |
Maks. driftstryk [bar] | 45 bar |
Maks. driftstryk [psi] | 653 psi |
Modelnr. | 118 |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Plademateriale | AISI 316L |
Plademønster | M |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1-tilslut.størrelsesområde | G2-1 5/8 in |
Q1-tilslut.type | Ekstern gevindtilslutning |
Q2-tilslut.størrelsesområde | G2-1 5/8 in |
Q2-tilslut.type | Ekstern tilslutning |
Q3-tilslut.størrelsesområde | G2-1 5/8 in |
Q3-tilslut.type | External connection |
Q4-tilslut.størrelsesområde | G2-1 5/8 in |
Q4-tilslut.type | Ekstern tilslutning |
Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
Q5-tilslut.type | Null |
Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
Q6-tilslut.type | Null |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Slagloddemateriale | Kobber slaglodning |
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
Type | MPHE D118L |
Typebetegnelse | D118L |
Udstyr | Pind |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |