Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L-E, Number of plates: 70

021H2727

Max. Working Pressure [bar]: 45.0, Universal, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktdetaljer

Bruttovægt 26.789 Kilogram
Nettovægt 26.639 Kilogram
Volume 38.123 Liter
EAN nr. 5702424270667

 

Ant. plader 70
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Application Universel
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Funktion Fordamper
Funktionsnote Med fordeler
Godkendelse EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
H1 tilslut. type Null
H1 tilslut.størrelse Null
H2 tilslut. type Null
H2 tilslut.størrelse Null
H3 tilslut. type Null
H3 tilslut.størrelse Null
H4 tilslut. type Null
H4 tilslut.størrelse Null
H5 tilsl.størrelse Null
H5 tilslut. type Null
H6 tilslut. type Null
H6 tilslut.størrelse Null
Kategori III
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R455A
R513A
R1233zd(E)
R290
R1234yf
R245fa
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Maks. driftstryk [psi] 653 psi
Modelnr. 118
Omfattet af WEEE No
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Enkeltpakke
Plademateriale AISI 316L
Plademønster EM
Plate material no. AISI 316L
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Micro Plate heat exchanger
Q1-tilslut.størrelsesområde G2-1 5/8 in
Q1-tilslut.type Ekstern gevindtilslutning
Q2-tilslut.størrelsesområde G2-1 5/8 in
Q2-tilslut.type Ekstern tilslutning
Q3-tilslut.størrelsesområde 7/8 in
Q3-tilslut.type Solder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde 1 3/8 in
Q4-tilslut.type Loddetilslutning
Q5-tilslut.størrelsesområde Null
Q5-tilslut.type Null
Q6-tilslut.størrelsesområde Null
Q6-tilslut.type Null
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagloddemateriale Kobber slaglodning
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.] -196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] 320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.] -390 °F
Type MPHE D118L-E
Typebetegnelse D118L-E
Udstyr Pind
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UK RoHS-undtagelsesklausul No
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality