Micro Plate heat exchanger, MPHE D62
021H0886
Universal, Function: Universal, Max working pressure [psi]: 435, Number of plates: 20, Brazing material: Copper brazing
Universal, Function: Universal, Max working pressure [psi]: 435, Number of plates: 20, Brazing material: Copper brazing
Bruttovægt | 6.74 Kg |
Nettovægt | 6.59 Kg |
Volume | 13.736 Liter |
EAN nr. | 5702424273613 |
Bruttovægt | 6.74 Kg |
Nettovægt | 6.59 Kg |
Volume | 13.736 Liter |
EAN nr. | 5702424273613 |
Ant. plader | 20 |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Application | Universel |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Universal |
Funktionsnote | Null |
Godkendelse |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
H1 tilslut. type | Null |
H1 tilslut.størrelse | Null |
H2 tilslut. type | Null |
H2 tilslut.størrelse | Null |
H3 tilslut. type | Null |
H3 tilslut.størrelse | Null |
H4 tilslut. type | Null |
H4 tilslut.størrelse | Null |
H5 tilsl.størrelse | Null |
H5 tilslut. type | Null |
H6 tilslut. type | Null |
H6 tilslut.størrelse | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kølemidler |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
Maks. driftstryk [bar] | 30 bar |
Maks. driftstryk [psi] | 435 psi |
Modelnr. | 62 |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Plademateriale | AISI 316L |
Plademønster | M |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1-tilslut.størrelsesområde | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Q1-tilslut.type | Ekstern gevindtilslutning |
Q2-tilslut.størrelsesområde | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Q2-tilslut.type | Ekstern tilslutning |
Q3-tilslut.størrelsesområde | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Q3-tilslut.type | External connection |
Q4-tilslut.størrelsesområde | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Q4-tilslut.type | G Ekstern gevindtilslutning |
Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
Q5-tilslut.type | Null |
Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
Q6-tilslut.type | Null |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Slagloddemateriale | Kobber slaglodning |
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
Type | MPHE D62 |
Typebetegnelse | D62 |
Udstyr | Pind |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Ant. plader | 20 |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Application | Universel |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Universal |
Funktionsnote | Null |
Godkendelse |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
H1 tilslut. type | Null |
H1 tilslut.størrelse | Null |
H2 tilslut. type | Null |
H2 tilslut.størrelse | Null |
H3 tilslut. type | Null |
H3 tilslut.størrelse | Null |
H4 tilslut. type | Null |
H4 tilslut.størrelse | Null |
H5 tilsl.størrelse | Null |
H5 tilslut. type | Null |
H6 tilslut. type | Null |
H6 tilslut.størrelse | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kølemidler |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
Maks. driftstryk [bar] | 30 bar |
Maks. driftstryk [psi] | 435 psi |
Modelnr. | 62 |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Plademateriale | AISI 316L |
Plademønster | M |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1-tilslut.størrelsesområde | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Q1-tilslut.type | Ekstern gevindtilslutning |
Q2-tilslut.størrelsesområde | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Q2-tilslut.type | Ekstern tilslutning |
Q3-tilslut.størrelsesområde | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Q3-tilslut.type | External connection |
Q4-tilslut.størrelsesområde | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Q4-tilslut.type | G Ekstern gevindtilslutning |
Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
Q5-tilslut.type | Null |
Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
Q6-tilslut.type | Null |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Slagloddemateriale | Kobber slaglodning |
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
Type | MPHE D62 |
Typebetegnelse | D62 |
Udstyr | Pind |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |