Micro Plate heat exchanger, MPHE D62L-H
021H0868
Universal, Function: Null, Max working pressure [psi]: 653, Number of plates: 110, Brazing material: Copper brazing
Universal, Function: Null, Max working pressure [psi]: 653, Number of plates: 110, Brazing material: Copper brazing
Bruttovægt | 19.45 Kg |
Nettovægt | 19.3 Kg |
EAN nr. | 5702424273798 |
Bruttovægt | 19.45 Kg |
Nettovægt | 19.3 Kg |
EAN nr. | 5702424273798 |
Ant. plader | 110 |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Application | Universel |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Null |
Funktionsnote | Null |
Godkendelse |
EAC PED UL AS KRAIA UA CRN RoHS UKCA |
H1 tilslut. type | Null |
H1 tilslut.størrelse | Null |
H2 tilslut. type | Null |
H2 tilslut.størrelse | Null |
H3 tilslut. type | Null |
H3 tilslut.størrelse | Null |
H4 tilslut. type | Null |
H4 tilslut.størrelse | Null |
H5 tilsl.størrelse | Null |
H5 tilslut. type | Null |
H6 tilslut. type | Null |
H6 tilslut.størrelse | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kølemidler |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R290 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R410A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
Maks. driftstryk [bar] | 45 bar |
Maks. driftstryk [psi] | 653 psi |
Modelnr. | 62 |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Plademateriale | AISI 316L |
Plademønster | H |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1-tilslut.størrelsesområde | G1 1/4"-1 1/8" |
Q1-tilslut.type | G Ekstern gevindtilslutning |
Q2-tilslut.størrelsesområde | G1 1/4"-1 1/8" |
Q2-tilslut.type | G Ekstern gevindtilslutning |
Q3-tilslut.størrelsesområde | G1 1/4"-1 1/8" |
Q3-tilslut.type | G External thread connection |
Q4-tilslut.størrelsesområde | G1 1/4"-1 1/8" |
Q4-tilslut.type | G Ekstern gevindtilslutning |
Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
Q5-tilslut.type | Null |
Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
Q6-tilslut.type | Null |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Slagloddemateriale | Kobber slaglodning |
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
Type | MPHE D62L-H |
Typebetegnelse | D62L-H |
Udstyr | Pind |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Ant. plader | 110 |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Application | Universel |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Null |
Funktionsnote | Null |
Godkendelse |
EAC PED UL AS KRAIA UA CRN RoHS UKCA |
H1 tilslut. type | Null |
H1 tilslut.størrelse | Null |
H2 tilslut. type | Null |
H2 tilslut.størrelse | Null |
H3 tilslut. type | Null |
H3 tilslut.størrelse | Null |
H4 tilslut. type | Null |
H4 tilslut.størrelse | Null |
H5 tilsl.størrelse | Null |
H5 tilslut. type | Null |
H6 tilslut. type | Null |
H6 tilslut.størrelse | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kølemidler |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R290 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R410A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
Maks. driftstryk [bar] | 45 bar |
Maks. driftstryk [psi] | 653 psi |
Modelnr. | 62 |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Plademateriale | AISI 316L |
Plademønster | H |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1-tilslut.størrelsesområde | G1 1/4"-1 1/8" |
Q1-tilslut.type | G Ekstern gevindtilslutning |
Q2-tilslut.størrelsesområde | G1 1/4"-1 1/8" |
Q2-tilslut.type | G Ekstern gevindtilslutning |
Q3-tilslut.størrelsesområde | G1 1/4"-1 1/8" |
Q3-tilslut.type | G External thread connection |
Q4-tilslut.størrelsesområde | G1 1/4"-1 1/8" |
Q4-tilslut.type | G Ekstern gevindtilslutning |
Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
Q5-tilslut.type | Null |
Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
Q6-tilslut.type | Null |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Slagloddemateriale | Kobber slaglodning |
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
Type | MPHE D62L-H |
Typebetegnelse | D62L-H |
Udstyr | Pind |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |