Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-030, Number of plates: 20

021B2061

Max. Working Pressure [bar]: 30.0, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.418 Kilogram
Nettovægt 2.8 Kilogram
Volume 6.903 Liter
EAN nr. 5702424283377

 

Ant. plader 20
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Application Universel
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Funktion Null
Funktionsnote Med fordeler
Godkendelse EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
H1 tilslut. type Null
H1 tilslut.størrelse Null
H2 tilslut. type Null
H2 tilslut.størrelse Null
H3 tilslut. type Null
H3 tilslut.størrelse Null
H4 tilslut. type Null
H4 tilslut.størrelse Null
H5 tilsl.størrelse Null
H5 tilslut. type Null
H6 tilslut. type Null
H6 tilslut.størrelse Null
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Maks. driftstryk [bar] 30 bar
Maks. driftstryk [psi] 435 psi
Modelnr. 030
Omfattet af WEEE No
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Enkeltpakke
Plademateriale AISI 316L
Plademønster H
Plate material no. AISI 316L
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Brazed plate heat exchanger
Q1-tilslut.størrelsesområde NPT3/4
Q1-tilslut.type NPT Ekstern gevindtilslutning
Q2-tilslut.størrelsesområde NPT3/4
Q2-tilslut.type NPT Ekstern gevindtilslutning
Q3-tilslut.størrelsesområde 1/2 in
Q3-tilslut.type Solder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde 7/8 in
Q4-tilslut.type Loddetilslutning
Q5-tilslut.størrelsesområde Null
Q5-tilslut.type Null
Q6-tilslut.størrelsesområde Null
Q6-tilslut.type Null
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagloddemateriale Kobber slaglodning
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.] -196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] 320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.] -390 °F
Type BPHE B3-030
Typebetegnelse B3-030
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Udstyr Pind
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UK RoHS-undtagelsesklausul No
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality