Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 54

021B0998

Max. Working Pressure [bar]: 42, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.425 Kilogram
Nettovægt 9.02 Kilogram
Volume 13.92 Liter
EAN nr. 5702428645478

 

Ant. plader 54
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Application Universel
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Funktion Null
Funktionsnote Null
Godkendelse EAC
AS
CRN
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
H1 tilslut. type Null
H1 tilslut.størrelse Null
H2 tilslut. type Null
H2 tilslut.størrelse Null
H3 tilslut. type Null
H3 tilslut.størrelse Null
H4 tilslut. type Null
H4 tilslut.størrelse Null
H5 tilsl.størrelse Null
H5 tilslut. type Null
H6 tilslut. type Null
H6 tilslut.størrelse Null
Indeholder batterier No
Kategori II
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R134a
R22
R290
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R513A
R454C
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R455A
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Maks. driftstryk [bar] 42 bar
Maks. driftstryk [psi] 609 psi
Modelnr. 027
Omfattet af WEEE No
Pakkeformat Industripakke
Plademateriale AISI 316L
Plademønster H
Plate material no. AISI 316L
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Brazed plate heat exchanger
Q1-tilslut.størrelsesområde G1
Q1-tilslut.type G Ekstern gevindtilslutning
Q2-tilslut.størrelsesområde G1
Q2-tilslut.type G Ekstern gevindtilslutning
Q3-tilslut.størrelsesområde 1 1/8 in
Q3-tilslut.type Solder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde 1 1/8 in
Q4-tilslut.type Loddetilslutning
Q5-tilslut.størrelsesområde Null
Q5-tilslut.type Null
Q6-tilslut.størrelsesområde Null
Q6-tilslut.type Null
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagloddemateriale Kobber slaglodning
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.] -196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] 320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.] -390 °F
Type BPHE B3-027
Typebetegnelse B3-027
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Udstyr Null
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality