Kontraventil, NRV 12s, Maks. driftstryk [bar]: 49.0

020B1052

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 16.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.105 Kilogram
Nettovægt 0.093 Kilogram
Volume 0.152 Liter
EAN nr. 5702428571975

 

Afgangsstørrelse [in] 5/8 in
Afgangsstørrelse [mm] 16 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Cv-værdi [gal/min] 2.8 gal/min
EN13463-3 antændelseskildevurdering Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
Husets materiale Messing
Identisk produkt 020B0162
Indikator for flowretning På produktmærkat
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Konstruktion Stempel
Kv-værdi [m³/h] 2.42 m³/h
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 710 psig
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Min. ODP [bar] 0.02 bar
Min. ODP [psi] 0.29 psi
Min. trykfald [bar] 0.05 bar
Min. trykfald [psi] 0.7 psi
Nominel kap.kond, varmgas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nominel kap.kond, varmgas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Nominel kap.kond, væskekap [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nominel kap.kond, væskekap [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Check valves
Produktnavn Kontraventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
SCIP-dossier produktnavn NRD/NRV/NRVH straightway
Temperaturområde [°C] [Maks.] 155 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 311 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilgangsstørrelse [in] 5/8 in
Tilgangsstørrelse [mm] 16 mm
Tilslutning note Overstørrelse
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type NRV 12s
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-godkendte kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality