OFC 80s

020-5420

Tilslutningsmateriale: Aluminium, Retning: Vinkelløb, Maks. driftstryk [bar]: 23

Produktdetaljer

Bruttovægt 17.997 Kilogram
Nettovægt 12.054 Kilogram
Volume 40.996 Liter
EAN nr. 5715162295625

 

Afgangsstørrelse [in] 3 1/8 in
Afgangsstørrelse [mm] 80 mm
Afgangstilslutning Flange
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Antal sideporte 1 stk.
Ball valve ° (seen from elbow)
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 312 gal/min
Dele inkl. Flangesæt
Driftsklar Check valve spare parts
EN13463-3 antændelseskildevurdering No
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 2
Godkendelse CE
cURus recognized
Husets materiale Aluminium
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori I
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Konstruktion Stempel
Kv-værdi [m³/h] 270 m³/h
Kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Maks. Arbejdstryk [psig] 334 psig
Maks. driftstryk [bar] 23 bar
Min. trykfald [bar] 0.005 bar
Min. trykfald [psi] 0.07 psi
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Check valves
Produktnavn Check and Stop valve
Produkttilbehør Check valve accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Vinkelløb
SCIP-dossier nr. a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP-dossier produktnavn OFC
Sideportens tilslutningstype SINGLE
Spring color Blue
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] 0 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 32 °F
Tilgangsstørrelse [in] 2 1/8 in
Tilgangsstørrelse [mm] 54 mm
Tilslutningsmateriale Aluminium
Tilslutningstype, tilgang Flange
Type OFC 80s
UL godkendelse filnavn SA7200
UL-godkendte kølemidler R134a
R513A
R515B
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality