Kontraventil, NRVA

020-2026

Anvendes til produkt: NRVA 65, Produktoplysninger: Kontraventilhus

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.892 Kilogram
Nettovægt 4.234 Kilogram
Volume 12.921 Liter
EAN nr. 5702422034230

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendes til produkt NRVA 65
Bemærkninger Uden flange
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 87 gal/min
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse CE
UKCA
Indeholder batterier No
Kategori II
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 75 m³/h
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 580 psig
Maks. driftstryk [bar] 40 bar
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Check valves
Produktnavn Kontraventil
Produktoplysninger Kontraventilhus
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
SCIP-dossier produktnavn NRVA
Temperaturområde [°C] [Maks.] 140 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 284 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type NRVA
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Yderligere information Without flange

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality