Kontraventil, NRV 28s, Maks. driftstryk [bar]: 46

020-1056

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 35, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 35.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.478 Kilogram
Neto masa 1.303 Kilogram
Volume 3.444 Liter
EAN 5702422116080

 

EU RoHS izjeme 6(c)
Hladilna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Ime datoteke UL odobritve REFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelka Check valve
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 6 kos
Konstrukcija Piston
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 46 bar
Maks. delovni tlak [psig] 667 psig
Material Medenina
Material priključkov Baker
Minimalni padec tlaka [bar] 0.04 bar
Minimalni padec tlaka [psi] 0.6 psi
Nazivna zmog. kond., pok. tekoč. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nazivna zmog. kond., pok. tekoč. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Nazivna zmog. kond., vroči plin [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nazivna zmog. kond., vroči plin [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Opombe za priključek Oversize
Oznaka UL Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Check valves
Skupina tekočine 2
Smer Angleway
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje C UL US LISTED
EAC
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 140 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 285 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip NRV 28s
UL approved refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Velikost dovoda [mm] 35 mm
Velikost dovoda [palcev] 1 3/8 in
Velikost odvoda [in] 1 3/8 in
Velikost odvoda [mm] 35 mm
Vrednost Cv [gal/min] 19.07 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 16.5 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality