Tagasilöögiklapp, NRVH 35s, Suurim töörõhk [bar]: 46

020-0127

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 35, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 35.00, Suund: Nurgaga, Pakendi formaat: Tööstuspakend

Product details

Brutokaal 1.321 Kilogram
Netokaal 1.261 Kilogram
Volume 1.87 Liter
EAN 5702428246927

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Chladiva schválená UL R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Chladivo (Chladiva) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 33.52 gal/min
Ehitus Kolb
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
Jméno souboru schválení UL VENTIL 53R0
Kategooria Art. 4, lõige 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Korpuse materjal Messing
Kv - hodnota [m³/h] 29 m³/h
Min rõhulang [bar] 0.3 bar
Min rõhulang [psi] 4.3 psi
Nimiv. kond, kuum gaas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nimiv. kond, kuum gaas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Nimiv. kond, ved.mahut. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nimiv. kond, ved.mahut. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Název produktu Zpětný ventil
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
Produktová skupina Check valves
SCIP dossier no. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 35 mm
Sissevooluava suurus [tolli] 1 3/8 in
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 46 bar
Suurim töörõhk [psig] 667 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 140 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 285 °F
Totožný výrobek 020-1034
Typ NRVH 35s
UL evaluated Yes
Vedelikurühm 2
Väljavooluava mõõt [tolli] 1 3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Výstup - rozměr [mm] 35 mm
Ühenduse materjal Vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality